Menü Arama

Yandan Çekme Tapası 51.0 mm 48.5 mm Yellow LDPE

Tapanın yandan çekmeli kulağı, sıkıca oturduğu yerlerden çıkarılırken daha fazla destek sağlar. Dişli ve dişsiz delikleri depolama ve nakliye sırasında hasara ve korozyona karşı korur. -40°C ila 135°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Sarı renktedir, LDPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20573218

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 3,5982 TL
1000 - 4999 2,5701 TL
5000 + 2,3131 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

359,82 TL

100 x 3,5982 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 51.0 mm
d2 48.5 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Renk Yellow
Malzeme LDPE
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin