Menü Arama

Yandan Çekme Tapası 14.2 mm 16.2 mm Natural TPE

Tapanın yandan çekmeli kulağı, sıkıca oturduğu yerlerden çıkarılırken daha fazla destek sağlar. Dişli ve dişsiz delikleri depolama ve nakliye sırasında hasara ve korozyona karşı korur. -40°C ila 135°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Doğal renktedir, TPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

494306

8155 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2999 10,2524 TL
3000 - 4999 5,8585 TL
5000 + 4,1847 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

5.126,20 TL

500 x 10,2524 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 14.2 mm
d2 16.2 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Renk Natural
Malzeme TPE
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin