Menü Arama

Yandan Çekme Tapası 19.0 mm 21.5 mm Natural TPE

Tapanın yandan çekmeli kulağı, sıkıca oturduğu yerlerden çıkarılırken daha fazla destek sağlar. Dişli ve dişsiz delikleri depolama ve nakliye sırasında hasara ve korozyona karşı korur. -40°C ila 135°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Doğal renktedir, TPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

494310

1404 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 999 13,1373 TL
1000 - 1999 7,507 TL
2000 + 5,3621 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

2.627,46 TL

200 x 13,1373 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 19.0 mm
d2 21.5 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Renk Natural
Malzeme TPE
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin