Menü Arama

Isı Yansıtıcı Manşon 20.0 mm 30.5 m Silver

Silver Fire Protection Sleeve lined with increases safety while reducing energy loss. The 30.5 m | 100.066 ft long sleeve can bundle hoses, tubes, and cables up to 20.0 mm | 0.787 in.
Ürün kodu:

900406

10 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 6.080,7442 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

6.080,74 TL

1 x 6.080,7442 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
ID 20.0 mm
İç Malzeme Knitted High Bulk Glass Fibre
Rulo Uzunluğu 30.5 m
Malzeme Silicone
Renk Silver
Özel Nitelikler Reflects more than 95% of radiant energy
GTIP Numarası 7019900085

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin