Menü Arama

Kablo Kelepçesi Yapışkan 3.2 mm PVC Grey

J-Tipi Kelepçe, yapışkan tabanı sayesinde çabucak ve kolayca takılır. Akrilik yapışkan tabanlı Gri UL94 V-0 sınıfı PVC'den imal edilmiştir.
Ürün kodu:

KKJ-2-RT

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 23,4466 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

11.723,30 TL

500 x 23,4466 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Adhesive Material Acrylic
Renk Grey
Malzeme PVC
Montaj Yöntemi Yapışkan
Taban Uzunluğu 25.4 mm
Taban Genişliği 21.4 mm
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 3.2 mm
Azami Uyumlu Kablo Çapı 3.2 mm
Çalışma Isısı Aralığı 0 - 50 °C
Toplam Yükseklik 6.4 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin