Menü Arama

Kablo Kelepçesi Yapışkan 9.5 mm PVC Clear

Kelepçe yapışkan tabanı sayesinde hızla ve kolayca monte edilir. Akrilik yapıştırıcılı, UL94 V-0 sınıfı şeffaf PVC'den mamuldür. Azami 9,5 mm | 0,375 inç demet çapı. 9,5 mm kablo tutma kapasitesi.
Ürün kodu:

MKKJ-6-RT

19414 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 28,3882 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

28.388,20 TL

1000 x 28,3882 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Adhesive Material Acrylic
Renk Clear
Malzeme PVC
Montaj Yöntemi Yapışkan
Taban Uzunluğu 22.2 mm
Taban Genişliği 15.9 mm
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 9.5 mm
Azami Uyumlu Kablo Çapı 9.5 mm
Çalışma Isısı Aralığı 0 - 85 °C
Toplam Yükseklik 14.3 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin