Menü Arama

Kabarcıklı Conta 10.0 mm 7.5 mm EPDM

This adhesive-backed bubble gasket is manufactured from black EPDM and is used within the construction industry, providing an essential seal for window and door assemblies.
Ürün kodu:

490766

18 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 2.580,9165 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.580,92 TL

1 x 2.580,9165 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Yükseklik 7.5 mm
Toplam Uzunluk 20.0 m
Toplam Genişlik 10.0 mm
Renk Black
Rulo Uzunluğu 20.0 m
Tip Yapışkanlı Kabarcık
Dahil 20.0 m roll
GTIP Numarası 4016930090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin