Menü Arama

Yaprak Menteşe 50.0 mm 50.0 mm Die Cast Zinc Alloy

Ürün kodu:

099121E

1602 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kanat Kalınlığı 6.0 mm
Toplam Uzunluk 50.0 mm
Toplam Kalınlık 11.0 mm
Toplam Genişlik 50.0 mm
Pim Malzemesi Stainless Steel
Bitir Powder Coated
Kanat Şekli Rectangular
Montaj Deliği Sayısı 4
Dahil Fasteners not included
Teknik özellikler DIN-EN 1774
GTIP Numarası 8302100090
Menteşe Tipi Butt Hinge
Montaj Yönelimi Universal
Montaj Yöntemi Pin
Sökülebilirlik Fixed

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin