1399122E
Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kanat Kalınlığı | 8.0 mm |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 0.315 in |
Toplam Uzunluk | 110.0 mm |
Toplam Uzunluk | 4.331 in |
Toplam Kalınlık | 15.0 mm |
Toplam Kalınlık | 0.591 in |
Toplam Genişlik | 80.0 mm |
Toplam Genişlik | 3.15 in |
Pim Malzemesi | Stainless Steel |
Bitir | Coated |
Kanat Şekli | Rectangular |
Montaj Deliği Sayısı | 5 |
Dahil | Fasteners not included |
Teknik özellikler | DIN-EN 1774 |
GTIP Numarası | 7907000090 |
Menteşe Tipi | Ağır Hizmet Tipi Menteşeler |
Montaj Yönelimi | Universal |
Montaj Yöntemi | Pim |
Sökülebilirlik | Sabit |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.