Menü Arama

Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Right Hand 8.0 M5 Steel

Yuva mafsallı Bilye ve Soket Bağlantısı, farklı yönlerde sorunsuz ve esnek hareket sağlar. Yuvaya eklenen mafsal, istikrarı artırıp dönmeyi önleyerek hassas yerleşim ve hizalama oluşturur. Altıgen somun olmadan temin edilir ve ağır yüklere dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20213541

5425 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 70,4826 TL
50 - 99 56,386 TL
100 - 199 52,78 TL
200 - 499 49,5017 TL
500 + 45,8956 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

70,48 TL

1 x 70,4826 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Right Hand
d1 8.0
l1 ±0.3 22.0
d2 M5
d3 ±0.5 8.0
d4 ±0.5 12.8
d5 ±0.5 8.0
Weight g 15.2
h1 ±0.3 10.0
h2 ±0.3 9.0
h3 0.65
l2 min 10.2
A/F1 7.0
Extraction force min. kg 3.0
Static load max. kg 50.0
Dyn. load C max. kg 20.0
Force required for movement max. kg 3.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin