Menü Arama

Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Right Hand 13.0 M8 Steel

Yuva mafsallı Bilye ve Soket Bağlantısı, farklı yönlerde sorunsuz ve esnek hareket sağlar. Yuvaya eklenen mafsal, istikrarı artırıp dönmeyi önleyerek hassas yerleşim ve hizalama oluşturur. Altıgen somun olmadan temin edilir ve ağır yüklere dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20213572

6877 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 81,3008 TL
50 - 99 64,9095 TL
100 - 199 60,9756 TL
200 - 499 57,0417 TL
500 + 52,78 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

81,30 TL

1 x 81,3008 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Right Hand
d1 13.0
l1 ±0.3 30.0
d2 M8
d3 ±0.5 13.0
d4 ±0.5 19.3
d5 ±0.5 13.0
Weight g 53.1
h1 ±0.3 16.5
h2 ±0.3 13.0
h3 1.15
l2 min 14.0
A/F1 11.0
Extraction force min. kg 6.0
Static load max. kg 200.0
Dyn. load C max. kg 80.0
Force required for movement max. kg 6.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin