Menü Arama

Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Right Hand 16.0 M12 Steel

Yuva mafsallı Bilye ve Soket Bağlantısı, farklı yönlerde sorunsuz ve esnek hareket sağlar. Yuvaya eklenen mafsal, istikrarı artırıp dönmeyi önleyerek hassas yerleşim ve hizalama oluşturur. Altıgen somun olmadan temin edilir ve ağır yüklere dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20213596

5177 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 133,4252 TL
50 - 99 106,8713 TL
100 - 199 99,9869 TL
200 - 499 93,4304 TL
500 + 86,8739 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

133,43 TL

1 x 133,4252 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Right Hand
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M12
d3 ±0.5 16.0
d4 ±0.5 24.0
d5 ±0.5 16.0
Weight g 103.8
h1 ±0.3 20.0
h2 ±0.3 16.0
h3 1.15
l2 min 15.5
A/F1 13.0
Extraction force min. kg 8.0
Static load max. kg 400.0
Dyn. load C max. kg 160.0
Force required for movement max. kg 8.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin