Menü Arama

Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Left Hand 8.0 M5 Steel

Yuva mafsallı sol el dişli Bilye ve Soket Bağlantısı, farklı yönlerde sorunsuz ve esnek hareket sağlar. Yuvaya eklenen mafsal, istikrarı artırıp dönmeyi önleyerek hassas yerleşim ve hizalama oluşturur. Altıgen somunla temin edilir ve ağır yüklere dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20213633

124 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 71,466 TL
50 - 99 57,0417 TL
100 - 199 53,7634 TL
200 - 499 50,1573 TL
500 - 999 46,5513 TL
1000 + 42,9452 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

71,47 TL

1 x 71,466 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Left Hand
d1 8.0
l1 ±0.3 22.0
d2 M5
d3 ±0.5 8.0
d4 ±0.5 12.8
d5 ±0.5 8.0
Weight g 15.2
h1 ±0.3 10.0
h2 ±0.3 9.0
h3 0.65
l2 min 10.2
A/F1 7.0
Extraction force min. kg 3.0
Static load max. kg 50.0
Dyn. load C max. kg 20.0
Force required for movement max. kg 3.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin