Menü Arama

Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Left Hand 13.0 M8 Steel

Yuva mafsallı sol el dişli Bilye ve Soket Bağlantısı, farklı yönlerde sorunsuz ve esnek hareket sağlar. Yuvaya eklenen mafsal, istikrarı artırıp dönmeyi önleyerek hassas yerleşim ve hizalama oluşturur. Altıgen somunla temin edilir ve ağır yüklere dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20213657

107 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 80,973 TL
50 - 99 64,9095 TL
100 - 199 60,6478 TL
200 - 499 56,7139 TL
500 - 999 52,78 TL
1000 + 48,5182 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

80,97 TL

1 x 80,973 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Left Hand
d1 13.0
l1 ±0.3 30.0
d2 M8
d3 ±0.5 13.0
d4 ±0.5 19.3
d5 ±0.5 13.0
Weight g 53.1
h1 ±0.3 16.5
h2 ±0.3 13.0
h3 1.15
l2 min 14.0
A/F1 11.0
Extraction force min. kg 6.0
Static load max. kg 200.0
Dyn. load C max. kg 80.0
Force required for movement max. kg 6.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin