Menü Arama

Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Left Hand 19.0 M14 Steel

Yuva mafsallı sol el dişli Bilye ve Soket Bağlantısı, farklı yönlerde sorunsuz ve esnek hareket sağlar. Yuvaya eklenen mafsal, istikrarı artırıp dönmeyi önleyerek hassas yerleşim ve hizalama oluşturur. Altıgen somunla temin edilir ve ağır yüklere dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20213695

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 658,2747 TL
50 - 99 592,3817 TL
100 - 199 526,4887 TL
200 + 493,706 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

658,27 TL

1 x 658,2747 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Left Hand
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M14
d3 ±0.5 22.0
d4 ±0.5 30.0
d5 ±0.5 22.0
Weight g 220.9
h1 ±0.3 28.0
h2 ±0.3 20.0
h3 0.50
l2 min 21.5
A/F1 17.0
Extraction force min. kg 10.0
Static load max. kg 800.0
Dyn. load C max. kg 320.0
Force required for movement max. kg 10.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin