Menü Arama

Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Right Hand 16.0 M10 303 Stainless Steel

Yuva mafsallı Bilye ve Soket Bağlantısı, farklı yönlerde sorunsuz ve esnek hareket sağlar. Yuvaya eklenen mafsal, istikrarı artırıp dönmeyi önleyerek hassas yerleşim sağlar. Altıgen somun olmadan temin edilir, ağır yüklere dayanıklıdır ve paslanmaz malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20213749

610 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 343,2339 TL
50 - 99 274,7182 TL
100 - 199 257,3434 TL
200 - 499 240,2965 TL
500 + 223,2495 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

343,23 TL

1 x 343,2339 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Right Hand
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M10
d3 ±0.5 16.0
d4 ±0.5 24.0
d5 ±0.5 16.0
Weight g 20.0
h1 ±0.3 16.0
h2 ±0.3 1.15
h3 103.8
l2 min 15.5
A/F1 13.0
Extraction force min. kg 8.0
Static load max. kg 400.0
Dyn. load C max. kg 160.0
Force required for movement max. kg 8.0
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin