Menü Arama

Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Left Hand 10.0 M6 303 Stainless Steel

Yuva mafsallı sol el dişli Bilye ve Soket Bağlantısı, farklı yönlerde sorunsuz ve esnek hareket sağlar. Yuvaya eklenen mafsal, istikrarı artırıp dönmeyi önleyerek hassas yerleşim ve hizalama oluşturur. Altıgen somun olmadan temin edilir, paslanmaz malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20213800

270 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 652,3739 TL
50 - 99 587,1365 TL
100 - 199 521,8991 TL
200 - 499 489,4443 TL
500 + 456,6617 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

652,37 TL

1 x 652,3739 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Left Hand
d1 10.0
l1 ±0.3 25.0
d2 M6
d3 ±0.5 10.0
d4 ±0.5 14.8
d5 ±0.5 10.0
Weight g 12.5
h1 ±0.3 11.0
h2 ±0.3 0.70
h3 25.2
l2 min 11.5
A/F1 8.0
Extraction force min. kg 4.0
Static load max. kg 100.0
Dyn. load C max. kg 40.0
Force required for movement max. kg 4.0
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin