Menü Arama

Ferrit Yassı Kablo 21.5 mm 39 Ω 110 Ω A5 RMS-303

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Ürün kodu:

RFS1-16-15-A5

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
144 - 575 21,9932 TL
576 + 19,794 TL
Standart paket: 144

Şunun katları halinde sipariş ver: 144

Toplam fiyat:

3.167,02 TL

144 x 21,9932 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Eklenti Uzunluğu 21.5 mm
Toplam Uzunluk 25.5 mm
Toplam Genişlik 15.0 mm
Renk Grey
Tam Malzeme A5
GTIP Numarası 8504901100

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin