Menü Arama

Ferrit Yassı Kablo 21.5 mm 48 Ω 126 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 48 Ω, 100 MHz impedance of 126 Ω. Insert Length of 21.5 mm | 0.846 in.
Ürün kodu:

RFS1-17-15-A5

8046 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
108 - 431 16,7459 TL
432 + 15,0714 TL
Standart paket: 108

Şunun katları halinde sipariş ver: 108

Toplam fiyat:

1.808,56 TL

108 x 16,7459 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Eklenti Uzunluğu 21.5 mm
Toplam Uzunluk 25.5 mm
Toplam Genişlik 15.0 mm
Renk Grey
Tam Malzeme A5
GTIP Numarası 8547900000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin