Menü Arama

Ferrit Yassı Kablo 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 40 Ω, 100 MHz impedance of 95 Ω. Insert Length of 48.5 mm | 1.909 in.
Ürün kodu:

RFS1-38-13-A5

150 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 - 119 59,3581 TL
120 + 53,4223 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

1.780,74 TL

30 x 59,3581 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Eklenti Uzunluğu 48.5 mm
Toplam Uzunluk 60.0 mm
Toplam Genişlik 12.7 mm
Renk Grey
Tam Malzeme A5
GTIP Numarası 8504901100

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin