Menü Arama

Ferrit Yassı Kablo 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 45 Ω, 100 MHz impedance of 164 Ω. Insert Length of 14.0 mm | 0.551 in.
Ürün kodu:

RFS2-11-10-A5

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
252 - 1007 10,555 TL
1008 + 9,4995 TL
Standart paket: 252

Şunun katları halinde sipariş ver: 252

Toplam fiyat:

2.659,86 TL

252 x 10,555 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Eklenti Uzunluğu 14.0 mm
Toplam Uzunluk 18.0 mm
Toplam Genişlik 8.0 mm
Renk Grey
Tam Malzeme A5
GTIP Numarası 8504901100

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin