Menü Arama

Ferrit Yassı Kablo 14.0 mm 61 Ω 123 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 61 Ω, 100 MHz impedance of 123 Ω. Insert Length of 14.0 mm | 0.551 in.
Ürün kodu:

RFS2-11-20-A5

168 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
84 - 335 27,577 TL
336 + 24,8192 TL
Standart paket: 84

Şunun katları halinde sipariş ver: 84

Toplam fiyat:

2.316,47 TL

84 x 27,577 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Eklenti Uzunluğu 14.0 mm
Toplam Uzunluk 18.9 mm
Toplam Genişlik 20.0 mm
Renk Grey
Tam Malzeme A5
GTIP Numarası 8504901100

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin