Menü Arama

Ferrit Yassı Kablo 20.0 mm 41 Ω 78 Ω A5 RMS-303

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Ürün kodu:

RFS2-15-20-A5

420 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
84 - 335 15,6761 TL
336 + 14,1085 TL
Standart paket: 84

Şunun katları halinde sipariş ver: 84

Toplam fiyat:

1.316,79 TL

84 x 15,6761 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Eklenti Uzunluğu 20.0 mm
Toplam Uzunluk 24.5 mm
Toplam Genişlik 20.0 mm
Renk Grey
Tam Malzeme A5
GTIP Numarası 8504901100

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin