Menü Arama

Ferrit Yassı Kablo 21.5 mm 27 Ω 87 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 27 Ω, 100 MHz impedance of 87 Ω. Insert Length of 21.5 mm | 0.846 in.
Ürün kodu:

RFS2-16-12-A5

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
132 - 527 11,0972 TL
528 + 9,9876 TL
Standart paket: 132

Şunun katları halinde sipariş ver: 132

Toplam fiyat:

1.464,83 TL

132 x 11,0972 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Eklenti Uzunluğu 21.5 mm
Toplam Uzunluk 25.5 mm
Toplam Genişlik 12.0 mm
Renk Grey
Tam Malzeme A5
GTIP Numarası 8504901100

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin