Menü Arama

Ferrit Yassı Kablo 23.5 mm 55 Ω 127 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 55 Ω, 100 MHz impedance of 127 Ω. Insert Length of 23.5 mm | 0.925 in.
Ürün kodu:

RFS2-18-18-A5

640 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
80 - 319 22,8028 TL
320 + 20,5225 TL
Standart paket: 80

Şunun katları halinde sipariş ver: 80

Toplam fiyat:

1.824,22 TL

80 x 22,8028 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Eklenti Uzunluğu 23.5 mm
Toplam Uzunluk 28.5 mm
Toplam Genişlik 18.0 mm
Renk Grey
Tam Malzeme A5
GTIP Numarası 8547900000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin