Menü Arama

Ferrit Yassı Kablo 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 36 Ω, 100 MHz impedance of 78 Ω. Insert Length of 27.0 mm | 1.063 in.
Ürün kodu:

RFS2-21-15-A5

72 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
72 - 287 15,5269 TL
288 + 13,9742 TL
Standart paket: 72

Şunun katları halinde sipariş ver: 72

Toplam fiyat:

1.117,94 TL

72 x 15,5269 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Eklenti Uzunluğu 27.0 mm
Toplam Uzunluk 33.5 mm
Toplam Genişlik 15.0 mm
Renk Grey
Tam Malzeme A5
GTIP Numarası 8504901100

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin