Menü Arama

Ferrit Yassı Kablo 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 21 Ω, 100 MHz impedance of 53 Ω. Insert Length of 27.0 mm | 1.063 in.
Ürün kodu:

RFS2-21-8-A5

22 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
136 - 543 10,889 TL
544 + 9,80 TL
Standart paket: 136

Şunun katları halinde sipariş ver: 136

Toplam fiyat:

1.480,90 TL

136 x 10,889 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Eklenti Uzunluğu 27.0 mm
Toplam Uzunluk 33.5 mm
Toplam Genişlik 8.0 mm
Renk Grey
Tam Malzeme A5
GTIP Numarası 8504901100

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin