Menü Arama

Ferrit Yassı Kablo 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 28 Ω, 100 MHz impedance of 69 Ω. Insert Length of 35.0 mm | 1.378 in.
Ürün kodu:

RFS2-27-12-A5

1296 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
72 - 287 18,7488 TL
288 + 16,874 TL
Standart paket: 72

Şunun katları halinde sipariş ver: 72

Toplam fiyat:

1.349,91 TL

72 x 18,7488 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Eklenti Uzunluğu 35.0 mm
Toplam Uzunluk 40.0 mm
Toplam Genişlik 12.0 mm
Renk Grey
Tam Malzeme A5
GTIP Numarası 8547900000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin