Menü Arama

Ferrit Yassı Kablo 44.0 mm 23 Ω 62 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 23 Ω, 100 MHz impedance of 62 Ω. Insert Length of 44.0 mm | 1.732 in.
Ürün kodu:

RFS2-34-12-A5

2088 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
72 - 287 19,3511 TL
288 + 17,416 TL
Standart paket: 72

Şunun katları halinde sipariş ver: 72

Toplam fiyat:

1.393,28 TL

72 x 19,3511 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Eklenti Uzunluğu 44.0 mm
Toplam Uzunluk 49.6 mm
Toplam Genişlik 12.0 mm
Renk Grey
Tam Malzeme A5
GTIP Numarası 8547900000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin