Menü Arama

Ferrit Yassı Kablo 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5 RMS-303

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Ürün kodu:

RFS2-5-8-A5

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 1999 4,9938 TL
2000 + 4,4944 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.496,90 TL

500 x 4,9938 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Eklenti Uzunluğu 7.2 mm
Toplam Uzunluk 9.1 mm
Toplam Genişlik 7.8 mm
Renk Grey
Tam Malzeme A5
GTIP Numarası 8504901100

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin