Menü Arama

Ferrit Yassı Kablo 9.7 mm 10 Ω 32 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 10 Ω, 100 MHz impedance of 32 Ω. Insert Length of 9.7 mm | 0.382 in.
Ürün kodu:

RFS5-7-2-A5

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
2000 - 7999 3,8843 TL
8000 + 3,4958 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 2000

Toplam fiyat:

7.768,60 TL

2000 x 3,8843 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Eklenti Uzunluğu 9.7 mm
Toplam Uzunluk 13.8 mm
Toplam Genişlik 1.8 mm
Renk Grey
Tam Malzeme A5
GTIP Numarası 8504901100

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin