Menü Arama

Pul 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE

Yassı Pul, termoplastik kauçuk malzemesi sayesinde titreşimi sönümler, sızıntıları önler ve yükü dağıtır. Otomotiv kurulumlarında, petrol ve gaz sektörlerinde kullanılır. Siyah TPE'den mamuldür.
Ürün kodu:

0040532001VR

1000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 4,4791 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.239,55 TL

500 x 4,4791 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
İç Çap 13.0 mm
Dış Çap 27.0 mm
Kalınlık 2.5 mm
Pul Şekli Round
Somunu Tipi Yassı Pul
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
Tam Malzeme Thermo Plastic Elastomer
Renk Black
Teknik özellikler DIN 125, DIN 9021
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin