Menü Arama

Pul 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPR

Yassı Pul, termoplastik kauçuk malzemesi sayesinde titreşimi sönümler, sızıntıları önler ve yükü dağıtır. Otomotiv kurulumlarında, petrol ve gaz sektörlerinde kullanılır. Siyah TPR'den mamuldür.
Ürün kodu:

1440724

15000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 4,7772 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.777,20 TL

1000 x 4,7772 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
İç Çap 3.2 mm
Dış Çap 7.0 mm
Kalınlık 0.5 mm
Pul Şekli Round
Somunu Tipi Yassı Pul
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
Tam Malzeme Termoplastik Kauçuk
Renk Black
Teknik özellikler DIN 125
GTIP Numarası 3926909790

Ürün 1440724 bu diğer ürünün yerini alır:

Siyah TPR Yassı Pul - İç Çap 3.2 mm | 0.126 in; 7.0 mm | 0.276 in; Kalınlık 0.5 mm | 0.02 in; Uyumlu Vida Boyutları M3; DIN
Ürün kodu: 0050042001VR

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin