Menü Arama

Son Kat Pulu 4.0 mm 10.0 mm M4 Stainless Steel

Yuvarlak, Havşalı Pul yükü dağıtmak ve tutturmak için kullanılır, havşalı vidalarla kullanılarak zarif kaplanmış bir bağlantı oluşturur. Paslanmaz Çelik, güç ve aşınma direnci gereken uygulamalarda olağanüstü korozyon direnci sağlar.
Ürün kodu:

1504906

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 69,3143 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

693,14 TL

10 x 69,3143 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) M4
İç Çap 4.0 mm
Dış Çap 10.0 mm
Kalınlık 2.5 mm
Pul Şekli Round
Somunu Tipi Yassı Pul
Malzeme Stainless Steel
Tam Malzeme Stainless Steel
Bitir Matt
Renk Silver
Teknik özellikler DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin