Menü Arama

Pul 4.0 mm 10.0 mm 2.5 mm Steel

Yük dağılımı için kullanılan yuvarlak pul, vidalanmış bağlantıların açığa çıkardığı yükün hassas yüzeylere zarar vermesini önler. Güç istenen uygulamalar için çelikten imal edilmiştir ve korozyona karşı çinko kaplamıştır.
Ürün kodu:

1504929

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 47,3051 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

473,05 TL

10 x 47,3051 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) M4
İç Çap 4.0 mm
Dış Çap 10.0 mm
Kalınlık 2.5 mm
Pul Şekli Round
Somunu Tipi Havşalı Pul
Malzeme Steel
Tam Malzeme Steel
Bitir Çinko Kaplam; Mavi Pasifleştirilmiş
Renk Silver
Teknik özellikler DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin