Menü Arama

Pul 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Mild Steel

Çinko kaplama çelikten imal edilen bu yassı pul DIN125 ve ISO 708 standartlarına uygundur.
Ürün kodu:

346060040952

4609 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 0,9734 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

973,40 TL

1000 x 0,9734 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) M6
İç Çap 6.4 mm
Dış Çap 12.5 mm
Kalınlık 1.6 mm
Pul Şekli Round
Somunu Tipi Havşalı Pul
Malzeme Mild Steel
Tam Malzeme Mild Steel
Bitir Zinc Plated
Renk Natural
Teknik özellikler DIN 125

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin