Menü Arama

Pul 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Mild Steel

Çinko kaplama çelikten imal edilen bu yassı pul DIN9021 ve ISO 7093 standartlarına uygundur. Kuruluma zarar vermeden kelepçeleme yükünü dağıtmaya yardımcı olan daha geniş bir yüzey alanı vardır.
Ürün kodu:

347030040952

190 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 0,593 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

593,00 TL

1000 x 0,593 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) M3
İç Çap 3.2 mm
Dış Çap 9.0 mm
Kalınlık 0.8 mm
Pul Şekli Round
Somunu Tipi Havşalı Pul
Malzeme Mild Steel
Tam Malzeme Mild Steel
Bitir Zinc Plated
Renk Natural
Teknik özellikler DIN 9021

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin