Menü Arama

Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 1.6 mm 152.4 mm PA

The narrow width of the product allows for higher density or optimum air flow, the overall length is 152.4 mm | 6.000 in. It is designed to hold a PCB with a maximum thickness of 0.062 in
Ürün kodu:

21CGS00600

470 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 3,526 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.763,00 TL

500 x 3,526 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Montaj Yöntemi Sıkı Geçme
Pano Kalınlığını Alır 1.6 mm
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 139.7 mm
Toplam Uzunluk 152.4 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Toplam Genişlik 6.4 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin