Menü Arama

Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.079 in 139.7 mm PA

Ray boyunca düz yay tutucu içeren, geçmeli yatay kart kılavuzu BDK'leri güvenle yerinde tutar. Bu ürün UL94-V0 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

MPCG-550

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 23,3415 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

11.670,75 TL

500 x 23,3415 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Montaj Yöntemi Sıkı Geçme
Pano Kalınlığını Alır 2 mm
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 114.4 mm
Toplam Uzunluk 139.7 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790
Toplam Genişlik 7.5 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin