Menü Arama

Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.079 in 101.6 mm PA

ESD card guide prevents static build up that could cause malfunction or damage sensitive electronic components.
Ürün kodu:

MPCGCN-400

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 26,706 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

13.353,00 TL

500 x 26,706 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Montaj Yöntemi Sıkı Geçme
Pano Kalınlığını Alır 2 mm
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 76.2 mm
Toplam Uzunluk 101.6 mm
Tam Malzeme Poliamid 6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Toplam Genişlik 7.5 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin