Menü Arama

Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 152.4 mm PA

Derin kanallı kart kılavuzu, montajlı panolar için ekstra destek sağlayıp daha büyük ve daha ağır BDK'ler için idealdir.
Ürün kodu:

RDC-600

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 31,2271 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

15.613,55 TL

500 x 31,2271 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Montaj Yöntemi Sıkı Geçme
Pano Kalınlığını Alır 1.6 mm
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 127.0 mm
Toplam Uzunluk 152.4 mm
Tam Malzeme Cam Dolgulu Poliamid
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790
Toplam Genişlik 6.4 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin