Menü Arama

Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 127.0 mm PA

Konik uçlu, yaylı geçme yatay gergi kartı kılavuzu, BDK'nin takılmasını kolaylaştırır ve destek sağlayarak yerine güvenle oturmasını sağlar. Bu ürün UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

RSDC-500

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 23,3415 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

11.670,75 TL

500 x 23,3415 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Montaj Yöntemi Sıkı Geçme
Pano Kalınlığını Alır 1.6 mm
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 101.6 mm
Toplam Uzunluk 127.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Toplam Genişlik 7.9 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin