Menü Arama

Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 83.8 mm PC

Snap-in horizontal tension card guide with holding ribs along the rail that help secure the PCB into place. It supports the PCB in tight spaces. Manufactured with material rated UL94-V0
Ürün kodu:

TCG1-3.300-23

1000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 35,643 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

17.821,50 TL

500 x 35,643 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Montaj Yöntemi Sıkı Geçme
Pano Kalınlığını Alır 1.6 mm
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 76.2 mm
Toplam Uzunluk 83.8 mm
Tam Malzeme Polycarbonate
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790
Toplam Genişlik 7.3 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin