Menü Arama

Aralık Somunu 6.0 mm (L) Nylon Natural

Kare deliklere uyan aralık somunu, 2,9 mm kendinden kılavuzlu vidayla BDK'yi tutturur. Bu ürün UL94-V0 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

MSNE-6M-19

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 6,7719 TL
5000 - 9999 6,2509 TL
10000 + 5,8864 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.771,90 TL

1000 x 6,7719 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Biçimi Round
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin