Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burç 20.6 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Black

Bu kapalı ve geçmeli burç, panoya alet kullanmadan kolayca takılarak sert pano delik kenarlarına karşı koruma sağlar. Isıyla dengelenmiş UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

22MP08109

34900 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 2,4695 TL
5000 - 19999 2,2226 TL
20000 + 2,0003 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.469,50 TL

1000 x 2,4695 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Burç Tipi Kapalı
Renk Black
Özel Nitelikler Heat Stabilized
Tam Malzeme Nylon 6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin