Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burç 31.8 mm 23.8 mm 0.8-3.2 mm Nylon Black

Açık, geçmeli burç, panoya alet kullanmadan kolayca takılarak sert pano delik kenarlarına karşı koruma sağlar. Isıyla dengelenmiş UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

22MP12515

4646 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 1249 5,9054 TL
1250 - 4999 5,315 TL
5000 + 4,7833 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

1.476,35 TL

250 x 5,9054 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Burç Tipi Kapalı
Renk Black
Özel Nitelikler Heat Stabilized
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin