Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burç 85.7 mm 71.4 mm 6.3 mm PA Black

Açık, geçmeli burç, panoya alet kullanmadan kolayca takılarak sert pano delik kenarlarına karşı koruma sağlar. Isıyla dengelenmiş UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

22MP33745

58 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 49,5869 TL
500 - 1999 44,6282 TL
2000 + 40,1655 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

4.958,69 TL

100 x 49,5869 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Burç Tipi Kapalı
Renk Black
Özel Nitelikler Heat Stabilized
Tam Malzeme Heat Stabilized Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin