Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burç 34.2 mm 1.031 in 1-3.2 mm PA Black

Açık burç, panoya alet kullanmadan kolayca takılarak sert pano delik kenarlarına karşı koruma sağlar. Isıyla dengelenmiş UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

PGSB-2634

4000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 9,8412 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

984,12 TL

100 x 9,8412 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Burç Tipi Kapalı
Renk Black
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
UL/CSA Tanımı UL E320906
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin