Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burç 22.2 mm 0.562 in 0.8-3.2 mm PA Black

Bu kapalı yaylı geçmeli burç, panolara alet kullanmadan çok az çabayla takılabilir ve pürüzlü panel deliği kenarlarına karşı koruma sağlar. UL 94 V-2 standardına uygun malzemeden üretilmiştir.
Ürün kodu:

PGSB-27

140 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 + 4,8469 TL
Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Burç Tipi Kapalı
Renk Black
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
UL/CSA Tanımı UL E320906
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin