Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 6,5145 TL |
5000 - 9999 | 5,8631 TL |
10000 + | 5,277 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Montaj Yöntemi | İtmeli |
Taban Uzunluğu | 14.2 mm |
Taban Uzunluğu | 0.559 in |
Taban Genişliği | 7.6 mm |
Taban Genişliği | 0.299 in |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 4.8 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.189 in |
Uyumlu Delik Çapı | 6.4 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.252 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 6.4 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.252 in |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 110 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 230 °F |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Tam Malzeme | Polyamide |
Ayarlanabilirlik | Fixed |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.